Кабельный сальник - CES-SRG-BK-13 - 0801616

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x  12 мм ... 13 мм , цвет: черный

Ціна:

Опис товару

Шлицованные кабельные сальники

Комерційні дані

Код для замовлення 0801616
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674720
Маса штуки (без упаковки) 6,550 г
Митний тарифний номер 40169300
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити