Маркировка для проводов - UCT-WMT (30X4) OG CUS - 0801510

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 30

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0801510
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682572
Маса штуки (без упаковки) 10,900 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити