Маркировка для проводов - UCT-WMT (12X4) BU - 0801444

Маркировка для проводов, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 10 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0801444
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678384
Маса штуки (без упаковки) 11,340 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити