Маркировка для проводов - UCT-WMT (10X4) OG - 0801434

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 60

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0801434
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678285
Маса штуки (без упаковки) 11,600 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити