Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 200X200X80 - 0801228

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 200 мм x 200 мм x 80 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0801228
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356722247
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 85489090
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити