Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 150X200X75 - 0800818

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, Материал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 150 мм x 200 мм x 75 мм, Тип замка: навинчиваемая крышка, Комплект поставки: Уплотнение крышки

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0800818
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356721233
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 85489090
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити