Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 120X240X100 - 0800817

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, Материал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 120 мм x 240 мм x 100 мм, Тип замка: навинчиваемая крышка, Комплект поставки: Уплотнение крышки

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0800817
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356721226
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 85489090
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити