Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 120X160X140 - 0800813

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 120 мм x 160 мм x 140 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0800813
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356721196
Маса штуки (без упаковки) 550,000 г
Митний тарифний номер 85489090
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити