Усадочный кембрик - WMS 6,4 (60X10)R CUS - 0800739

Усадочный кембрик, рулон, белый, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,1-6,4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Комерційні дані

Код для замовлення 0800739
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628730
Маса штуки (без упаковки) 0,740 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити