Усадочный кембрик - WMS 4,8 (60X9)R CUS - 0800738

Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Комерційні дані

Код для замовлення 0800738
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628723
Маса штуки (без упаковки) 0,690 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити