Тканевая этикетка - EMLC (40X8)R YE - 0800555

На рисунке показан вариант EMLC (15x9)R белого цвета

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • Материал, не содержащий галогены
  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления

Комерційні дані

Код для замовлення 0800555
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606912
Маса штуки (без упаковки) 208,300 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити