Вставная табличка - EMT (62X10)R YE - 0800477

Вставная табличка, для модулей Inline от Phoenix Contact, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 62 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка с помощью всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact
  • Вставная табличка для модулей Inline от Phoenix Contact
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Точный рисунок шрифта
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT по вашим данным
  • Для обозначения устройств управления и модулей других производителей предлагаются соответствующие вставные полосы EMT ... различных размеров

Комерційні дані

Код для замовлення 0800477
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356611060
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити