Этикетка - US-EML (104X3,8) - 0800464

Этикетка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 104 х 3,8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • В серии маркировочных элементов UniSheet US-EML ... и US-EMLC ... входят маркеры для обозначения оборудования, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Этикетки UC-EMLC ...поддаются отделению без нарушения их целостности и могут быть наклеены повторно
  • Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
  • В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
  • Незначительный уровень возвращающей силы обеспечивает возможность их нанесения на неровные поверхности и ребра устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0800464
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606363
Маса штуки (без упаковки) 5,820 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити