Маркировочные кольца для проводников - PMH 1:UNBEDRUCKT - 0800459

На рисунке показаны варианты PMH -0, -2 и -4 с маркировкой заглавными буквами, символами и цифрами

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,9 ... 3,8 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0800459
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 470 (CL-2007)
GTIN 4017918006013
Маса штуки (без упаковки) 0,089 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити