Усадочный кембрик - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 12,7 ... 38,1 мм, размер маркировочного поля: 60 х 60 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Комерційні дані

Код для замовлення 0800406
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626736
Маса штуки (без упаковки) 1 160,000 г
Митний тарифний номер 39173200
Країна походження US (United States)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити