Этикетка безопасности со специальным клеем - EMLS (15X9)R SR - 0800347

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Этикетки EMLS с защитой от манипуляций, которые используются как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
  • При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок. При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ... индивидуально по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0800347
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580151
Маса штуки (без упаковки) 179,800 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити