Высокотемпературная этикетка - EML-HT (50X10)R - 0800338

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, устойчивость к воздействию температуры до 300 °C в течение 60 с

Ціна:

Властивості товару

  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL

Комерційні дані

Код для замовлення 0800338
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 339 (C-3-2017)
GTIN 4046356579643
Маса штуки (без упаковки) 245,100 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити