Усадочный кембрик - WMS 6,4 (EX10)RL - 0800322

На рисунке показана модель WMS 12,7 (Ex20)R

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,1-6,4 мм, размер маркировочного поля: 10 х 100000 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Они поставляются в рулонах для нарезания, для печати на обеих сторонах можно использовать принтер THERMOMARK W2
  • В процессе печати термоусадочные кембрики автоматически перфорируются или нарезаются на желаемую длину
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • Отдельные маркеры могут нарезаться на произвольную длину до 1 м

Комерційні дані

Код для замовлення 0800322
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 234 (C-3-2017)
GTIN 4046356625920
Маса штуки (без упаковки) 924,000 г
Митний тарифний номер 39173200
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити