Болтовые клеммы - OTTA 6-P/P - 0790404

На рисунке показана модель OTTA 6

Болтовые клеммы, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 11 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0790404
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 564 (C-1-2019)
GTIN 4017918005511
Маса штуки (без упаковки) 20,926 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити