Клеммы для установки предохранителей - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Клеммы для установки предохранителей, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 4 мм², AWG: 24 - 12, номинальный ток: 6,3 A, номинальное напряжение: 400 В, ширина: 8,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0711629
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918838959
Маса штуки (без упаковки) 34,600 г
Митний тарифний номер 85369095
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити