Проходные клеммы - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 1, cечение: 0,75 мм² - 50 мм², AWG: 18 - 1/0, ширина: 16 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0711399
Пакувальна одиниця 25 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918320614
Маса штуки (без упаковки) 48,964 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити