Проходная клемма - HDFK 50-VP/Z GNYE - 0711234

Зображення недоступне

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 18,8 мм, цвет: желто-зел.

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0711234
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918313173
Маса штуки (без упаковки) 93,220 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити