Проходная клемма - VDFK 6/K GNYE - 0711069

На рисунке показана модель VDFK 6/K, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG 24 - 8, ширина: 10 мм, цвет: желто-зел.

Ціна:

Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0711069
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 293 (CL-2002)
GTIN 4017918105518
Маса штуки (без упаковки) 7,800 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити