Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Компоненты для проходного монтажа, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0710413
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918226190
Маса штуки (без упаковки) 6,284 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити