Проходная клемма - VDFK 4/K - 0709233

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 32 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Простота крепления с помощью пластмассовой накатанной гайки или клина для быстрого монтажа
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
  • Возможность формирования клеммных блоков
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0709233
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 643 (C-1-2013)
GTIN 4017918117023
Маса штуки (без упаковки) 4,545 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити