Проходная клемма - HDFK 50-DP - 0708713

На рисунке показана модель HDFK 50

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, ширина: 18,8 мм, цвет: cерый

Ціна:

Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0708713
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004736
Маса штуки (без упаковки) 125,990 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR (Greece)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити