Проходная клемма - VDFK 4-DP - 0708360

На рисунке показана модель VDFK 4, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 32 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Простота крепления с помощью пластмассовой накатанной гайки или клина для быстрого монтажа
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений
  • Возможность формирования клеммных блоков
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0708360
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 643 (C-1-2013)
GTIN 4017918004637
Маса штуки (без упаковки) 4,270 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити