Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж

Ціна:

Властивості товару

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0707918
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004309
Маса штуки (без упаковки) 2,800 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити