Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 WW(1X1) - 0707882

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Компоненты для проходного монтажа, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0707882
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004279
Маса штуки (без упаковки) 3,049 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити