Проходная клемма - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

На рисунке показана модель DFK-2,8 FRONT 2,6

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,2 мм

Ціна:

Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0706540
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Маса штуки (без упаковки) 8,190 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити