Проходные клеммы - REKORD KER-EX - 0551054

В настоящее время изображение не доступно

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: светло-коричневый, тип монтажа: NS 32

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0551054
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918002886
Маса штуки (без упаковки) 48,785 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити