Клемма защитного провода - USLKG 95 - 0441041

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:25 мм² - 95 мм², AWG: 4 - 3/0, ширина: 25 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Властивості товару

  • Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
  • Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
  • Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0441041
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 263 (C-1-2017)
GTIN 4017918002145
Маса штуки (без упаковки) 318,100 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити