Соединительные клеммы - AKG 16 GNYE - 0423027

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², ширина: 9,8 мм, цвет: желто-зел.

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0423027
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002008
Маса штуки (без упаковки) 10,550 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити