Соединительные клеммы - AK 35 - 0404046

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, cечение: 2,5 мм² - 35 мм², ширина: 14,3 мм, цвет: cеребристый

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0404046
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918001865
Маса штуки (без упаковки) 17,790 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити