Ползунковая клемма - UGSK/S GN + GS - 0313086

Ползунковая клемма, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Властивості товару

  • С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
  • Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой

Комерційні дані

Код для замовлення 0313086
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356958257
Маса штуки (без упаковки) 33,105 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити