Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S RD - 0311812

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный

Ціна:

Властивості товару

  • Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
  • С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм

Комерційні дані

Код для замовлення 0311812
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
GTIN 4017918233815
Маса штуки (без упаковки) 33,140 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити