Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/SP - 0311126

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Контрольные гнезда с защитой от прикосновений и диаметром 4 мм предустановлены
  • Клеммы могут оснащаться жесткими и коммутируемыми перемычками с обеих сторон

Комерційні дані

Код для замовлення 0311126
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001315
Маса штуки (без упаковки) 37,940 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити