Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Подкл. плоского штекера, количество точек подсоединения: 8, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0271017
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 501 (C-1-2017)
GTIN 4017918000127
Маса штуки (без упаковки) 6,125 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити