Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD - Distributor box
1197616

Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: plug-in push-in spring connection 180°, shielding: no

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly