З’єднувачі

З’єднувачі

Більш, ніж просто широкий асортимент

З’єднувачі для передачі даних, сигналів та живлення є переконливим рішенням для кожного застосування.

Назад до Продукція

Категорії

Область пошуку З’єднувачі

Показати всі продукти даної категорії

Різноманітні круглі з’єднувачі від M5 до M58, з’єднувачі для передачі даних та фотогальванічних установок, а також модульні прямокутні та промислові з’єднувачі для тяжких умов експлуатації: широкий асортимент з’єднувачів від компанії Phoenix Contact пропонує різноманітні рішення для промислових та напівпромислових застосувань.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки численним типам та модульним системам
  • Найвища надійність завдяки винятковій якості та ноу-хау
  • Інноваційні технології підключення пристроїв, що допомагають заощаджувати час, зі всіма поширеними в промисловості ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки адаптації характеристик до потреб клієнтів
  • Професійна підтримка та підтримка спеціалістами з певних видів продукції

Круглі з’єднувачі

Круглі з’єднувачі  

Круглі з’єднувачі

Компанія Phoenix Contact пропонує круглі з’єднувачі для промислової автоматизації у найрізноманітніших типорозмірах. Від малих до великих, прямі або кутові, з екструдованою ізоляцією або придатні до збирання на місці: широкий асортимент пропонує оптимальні рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

  • Інноваційні гібридні з’єднувачі в типорозмірах M12 та M23
  • З’єднувачі для передачі сигналів із кількістю полюсів від 3 до 19 у типорозмірах M5, M8, М12, M23 та 7/8"
  • З’єднувачі для передачі даних у типорозмірах M8 та M12 для швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Силові з’єднувачі у типорозмірах від M12 до M58 для струмів до 150 A та напруги до 630 В

 

З’єднувачі для передачі даних

З’єднувачі для передачі даних  

З’єднувачі для передачі даних

Для надійної та швидкої передачі даних в промисловості, обчислювальних центрах або інфраструктурних застосуваннях компанія Phoenix Contact пропонує з’єднувачі для передачі даних для мідних та оптоволоконних кабелів. Пропонуються з’єднувачі, патч-кабелі та аксесуари для всіх розповсюджених польових шин та мереж.

  • Швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K
  • Інноваційне гібридне кабельне з’єднання
  • Патч-панель та розподілювач для монтажу в розмірі 19"

 

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації  

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії, даних та сигналів навіть за найскладніших умов. Вони вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеню захисту IP69K.

  • Струмопровідні металеві корпуси із захистом від електромагнітних перешкод
  • Монтажна сумісність та сумісні зі вставними з’єднаннями сальникові корпуси й нижні частини корпусів
  • Контактні вставки: з фіксованою кількістю полюсів та модульні — з різноманітними технологіями з’єднання
  • Струмопровідні поверхні із захистом від електромагнітних перешкод

 

Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні прямокутні з’єднувачі  

Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні прямокутні з’єднувачі забезпечують компактні з’єднання для використання у пристроях, розподільних коробках і шафах керування. Різноманітні варіанти корпусу, модульні контактні вставки, а також тримачі обтискних контактів дають змогу гнучко створювати підключення для передачі сигналів, даних і електроенергії.

  • Сальниковий корпус зі ступенем захисту згідно з IP65/67/68/69K
  • Комплекти контактних вставок для 4–40 полюсів
  • Модульні контактні вставки для гібридних застосувань
  • Базовий та з’єднувальний корпус

 

Штекерні зарядні системи для електромобілів

Штекерні зарядні системи для застосування в усьому світі  

Штекерні зарядні системи для застосування в усьому світі

Заряджання змінним струмом або швидке заряджання постійним струмом — компанія Phoenix Contact пропонує в усьому світі відповідні штекерні зарядні системи для типу 1, типу 2 та стандарту GB/T. Кабелі для заряджання змінним і постійним струмом і гніздові частини для системи зарядної станції — безпечні, надійні та зручні у використанні.

  • Кабелі для заряджання постійним струмом для CCS типу 1, CCS типу 2 і стандарту GB/T
  • Кабелі для заряджання змінним струмом для типу 1, типу 2 і стандарту GB/T
  • Гніздові частини для системи зарядної станції для заряджання змінним струмом для типу 2 і стандарту GB/T
  • Аксесуари для штекерних зарядних систем, такі як захисні кришки, тримачі та тестові адаптери

 

З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем  

З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем від Phoenix Contact охоплюють широкий спектр застосувань:
з’єднувачі змінного та постійного струму для монтажу, підключення пристроїв, а також з’єднувальні технології для плоскої фотоелектричної черепиці (BIPV) та модульні інвертори забезпечують всебічні рішення з підключення.

  • З’єднувачі для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP66/68
  • Підключення пристроїв для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP65/66/68
  • Прохідні клеми та клеми для друкованих плат для струмів до 309 A та напруги до 600 В (UL)
  • З’єднувальні технології для плоскої фотоелектричної черепиці (BIPV) та модульних інверторів

 

Монтажна система

Монтажна система  

Монтажна система

Незалежно від того, виконуєте ви просте з’єднання проводів, розподіл енергії або підключення пристроїв, з системами установки IPD і QPD підключення проводів за допомогою технології Push-in без інструментів та зі швидким з’єднанням QUICKON IDC економить час.

  • Фіксовані та вставні з’єднання
  • Рішення для ступенів захисту IP68/69K/IK07
  • Розраховані на силу струму до 40 A та напругу до 690 В
  • Для проводів з перерізом до 5 x 6 мм2

 

Блоки для встановлення плат і пружинні клеми для 19-дюймових стійок

Блоки для встановлення плат і пружинні клеми для 19-дюймових стійок  

Блоки для встановлення плат і пружинні клеми для 19-дюймових стійок

Зручно і безпечно розширюйте функціональність своєї шафи керування за допомогою блоків для встановлення плат та пружинних колодок формату 19". Гвинтові та пружинні з’єднання дають змогу виконувати простий електромонтаж з’єднувальних елементів і забезпечують надійне тримання в будь-якому місці шафи керування.

  • Блоки для встановлення плат 19" із гвинтовим з’єднанням IEC 60603-1/DIN 41617 та IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Пружинні колодки 19" із підпружиненими контактами з гвинтовим або пружинним з’єднанням згідно з EN 60603-2/EN 60603-2

 

Клеми для друкованих плат

Клеми для друкованих плат  

Клеми для друкованих плат

Клеми для друкованих плат забезпечують просту і надійну передачу сигналів, даних та живлення безпосередньо на друковану плату. Компактне з’єднання підходить для найрізноманітніших застосувань у технологічному або промисловому середовищі.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 95 мм²
  • Розраховані на силу струму до 232 A та напругу до 1000 В
  • Із гвинтовим, пружинним або ножовим з’єднанням
  • Для кроку від 2,5 до 20 мм

 

З’єднувачі для друкованих плат

З’єднувачі для друкованих плат  

З’єднувачі для друкованих плат

Наші з’єднувачі для друкованих плат — це універсальне й просте в обслуговуванні з’єднання для друкованої плати практично для всіх конструкцій пристроїв різних призначень та марок.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 35 мм²
  • Розраховані на силу струму до 125 A та напругу до 1000 В
  • Із гвинтовим, пружинним, ножовим, обтискним з’єднанням або з’єднанням проколюванням ізоляції
  • Фіксація за допомогою систем фіксації або гвинтових фланців

 

Сильнострумові прохідні клеми

Сильнострумові прохідні клеми  

Сильнострумові прохідні клеми

За допомогою сильнострумових прохідних клем ви зможете безпечно й надійно передавати через стінку корпусу високі струми і напруги. Різні з’єднувальні технології забезпечують гнучкість підходу до передачі струму.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 4 до 150 мм²
  • Розраховані на силу струму до 309 A та напругу до 1000 В
  • Із гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням T-LOX або болтовим з’єднанням
  • Для товщини стінки від 1 до 6 мм

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Компетентність та навіть більше

Відкрийте для себе наш світ з’єднувачів та корпусів електронного обладнання.

Додаткова інформація

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2019 року

Конфігуратори

Знайдіть оптимальне рішення за допомогою конфігураторів продукції

Конфігуратори продукції
Детальніше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/in?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/inen/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_connectors_p-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити