Технологія Push-in

1,5 мільярда контактів вподобали це

Технологія з’єднання Push-in — лише від Phoenix Contact.

Push-in, технологія з’єднання майбутнього: результат багаторічного досвіду розробок і ноу-хау від Phoenix Contact. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу без використання інструментів завдяки широкому асортименту продукції з технологією з’єднання Push-in від польових пристроїв до контролера. Push-in — оригінальна розробка Phoenix Contact.

Переваги

  • Багаторічний досвід у технології з’єднання Push-in і понад 1,5 мільярда з’єднаних контактів — підтвердження найвищої якості та безпеки
  • Широкий асортимент продукції дозволяє виконувати електромонтаж цілих систем
  • Автоматизований електромонтаж: із технологією з’єднання Push-in це можливо

Замовлення зразка

Замовляйте тут безкоштовний зразок і брошуру.

Технологія з’єднання Push-in: скрізь, від польових пристроїв до контролера

Широкий асортимент продукції Push-in від Phoenix Contact дозволить вам просто та швидко виконати електромонтаж усієї системи.

Асортимент продукції Push-in від Phoenix Contact

Технологія з’єднання Push-in — простий і швидкий електромонтаж без використання інструментів

Технологія з’єднання Push-in  

Технологія з’єднання Push-in — просте застосування, ефективне з’єднання

Технологія Push-in Technology робить електромонтаж простим і швидким завдяки надзвичайно легкому вставленню. Навіть малі провідники від 0,25 мм² надійно підключаються без використання інструментів. Для від’єднання провідника просто задійте натискний елемент.

Push-in — єдина правильна технологія безпосереднього підключення для вас як зараз, так і в майбутньому.

Push-in — оригінальна розробка Phoenix Contact.

Технологія з’єднання Push-in дозволяє застосовувати автоматизований електромонтаж

Технологічний процес у центрі уваги — компанія Phoenix Contact пропонує рішення для оптимізації виробництва розподільних шаф.

Технологія з’єднання Push-in дозволяє застосовувати автоматизований електромонтаж

Спеціальне видання UPDATE про технологію Push-in

Спеціальне видання UPDATE про технологію Push-in

Спеціальне видання UPDATE про технологію Push-in

Спеціальний випуск нашого журналу для замовників присвячений технології Push-in. Дізнайтеся, як завдяки Phoenix Contact можна виконати простий електромонтаж усієї установки від польових пристроїв до контролера без використання інструментів. Читайте репортажі про користувачів, наприклад про виробника ліфтів, компанію OSMA, яка оптимізувала свої виробничі процеси завдяки компактним блокам клем Push-in.

Скорочення вартості технологічних процесів було також на меті у виробника ліній розливу, компанії Krones, коли вона вирішила включити у своє виробництво розподільних шаф автоматичний пристрій для комплектації DIN-рейок.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити