Технологія High Power Charging

Автостоянки на автобанах із зарядними станціями HPC

Новий вимір швидкого заряджання

Завдяки технології High Power Charging від Phoenix Contact забезпечується практичність електромобілів у щоденному використанні.

Назад до Технології

Категорії

  • Технологія
    Технологія High Power Charging

    Інтелектуальна технологія HPC від Phoenix Contact заснована на активному охолодженні, яке дає змогу використовувати струм заряджання до 500 A без шкоди безпеці та зручності використання.

  • Сфери застосування
    Сфери застосування зарядної технології HPC

    Система HPC від Phoenix Contact завжди стає у нагоді там, де водій електричного транспортного засобу має обмаль часу, зокрема на автомагістралях і транспортних вузлах.

Компанія Phoenix Contact розробила технологію заряджання High Power Charging (HPC), яка дає змогу за три-п’ять хвилин зарядити акумулятор електричного транспортного засобу на 100 км. Серцем технології є зарядний штекер високої потужності з інтелектуальним охолодженням, який робить можливим використання струму до 500 А. Таким чином, за системної напруги 1000 В потужність заряджання становить 500 000 Вт.

Переваги

  • Заряджання за декілька хвилин завдяки надзвичайно потужному струму заряджання
  • Ефективне екологічне охолодження дає змогу зменшити поперечний переріз провідника
  • Надзвичайна безпека завдяки постійному моніторингу температури та витоків
  • Зручність в обслуговуванні завдяки простій заміні компонентів та напіввідкритій системі охолодження
  • Повна сумісність із прийнятою системою Combined Charging System (CCS)

Огляд системи HPC

Штекер для системи заряджання транспортного засобу HPC CCS типу 1 та типу 2  

Система HPC може застосовуватися в Північній Америці та Європі

Модульна система HPC від Phoenix Contact, яка буде доступна приблизно з середини 2018 року, складається з декількох узгоджених між собою компонентів:

  • Штекер для системи заряджання транспортного засобу постійним струмом з охолодженням
    (CCS типу 1 для Північної Америки та CCS типу 2 для Європи)
  • Зарядний кабель з охолодженням
  • Кабельний ввід із визначеними інтерфейсами для електричного живлення, обміну даними та охолодження
  • Спеціальна охолоджувальна система, яка складається з охолоджувача та охолоджувального контуру
  • Контроль процесу заряджання та охолоджування

Крім того, ми пропонуємо багато інших компонентів для побудови вашої зарядної колонки HPC, такі як, наприклад, гніздові частини, контролери заряджання, ЛМІ, електричне живлення, захист від перенапруги, а також системи обміну даними та з’єднання.

Ваше індивідуальне рішення HPC

Ви виробник зарядних станцій швидкого заряджання або проектант зарядних парків і зацікавлені у нашій системі HPC? Ми з радістю проконсультуємо вас та розробимо для вас індивідуальне рішення HPC, яке відповідатиме вашому застосуванню.

Будь ласка, зауважте, що система буде доступна приблизно з середини 2018 року.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Christmas with High Power Charging

One present is still missing but the electric car is empty? No problem, thanks to High Power Charging.


Швидше, ніж очікуєте

Ви думаєте, що час заряджання електромобіля вимірюється годинами? Завдяки HPC така тривалість уже відійшла в минуле.


Як працює High Power Charging?

Дізнайтеся, як працює штекер для системи зарядки транспортного засобу High Power Charging.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити