Система проведення кабелів

Система проведення кабелів

Проведення кабелів та проводів

Система кабелепроводів забезпечує можливість оптимального прокладання кабелів до панелей оператора в дверцятах розподільної шафи.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Система проведення кабелів

Показати всі продукти даної категорії

Поворотний важіль системи кабелепроводів дозволяє просто та надійно прокладати проводи, кабелі та кабельні джгути до дверцят розподільної шафи або поворотної монтажної рами. Ви економите час, адже заявлені на патентування шарнірні з'єднання можна відкрити, щоб без інструментів провести через них готові кабелі. Проводи до 100 x 1,5 мм2 проводяться до дверцят розподільної шафи лише за допомогою системи CGS.

Переваги

  • Просте прокладання готових проводів, кабелів та кабельних джгутів за допомогою інноваційних шарнірних з'єднань
  • Простий та швидкий додатковий електромонтаж без інструментів через отвори шарнірних з'єднань
  • Можливість планування проведення кабелів до дверцят розподільної шафи в системі CAD завдяки визначеному монтажному простору та області повертання
  • Просте планування та виготовлення кабельних джгутів завдяки заздалегідь визначеній довжині проводів
  • Швидкий та простий монтаж за допомогою вбудованого фланця з розвантаженням від зусиль натягу
  • Механічний захист та групування проводів за допомогою вставних захисних ковпаків, що встановлюються без інструментів
  • Високоякісний еластичний пластик, стійкий до механічних навантажень та сертифікований згідно з UL94 за класом займистості V0

Просте проведення готових кабелів передачі даних

Оптимальне та безпечне проведення кабелів  

Оптимальне та безпечне проведення кабелів

Енергетичні та тягові ланцюги зазвичай потребують використання сумісних кабелів та проводів. Стандартні проводи не розраховані на високі навантаження, пов'язані з пересуваннями, та великі радіуси загину.

Система проведення кабелів передбачає можливість застосування стандартних проводів. Запорукою цього є великі радіуси загину та визначені області руху. CGS було обладнано проводами 100 x 1,5 мм2 (H05Z-K), а також проводами передачі даних (кабель Ethernet, кат. 5) й перевірено шляхом пересування вгору та вниз 2000 разів. По закінченні перевірки пошкодження жил не виявлено.

Надійне проведення кабелів до тестових колодок

Надійне проведення проводів до системи тестових колодок FAME в дверцятах розподільної шафи  

Надійне проведення проводів до системи тестових колодок FAME в дверцятах розподільної шафи

Пристрої захисту та керування мають бути доступні ззовні для контролю та обслуговування, тому вони встановлюються в дверцятах. У зв'язку з цим в межах системи захисту та керування в дверцята розподільної шафи вмонтовуються деякі пристрої, наприклад тестові колодки FAME.

Це дозволяє економити місце в розподільній шафі. Завдяки системі проведення кабелів CGS компанії Phoenix Contact процедура електромонтажу цих компонентів стала ще простішою та гнучкішою.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити