З’єднувачі для друкованих плат

Швидко та зручно

Швидко та зручно

Універсальне з’єднання — швидке підключення та вільний вибір способу з’єднання.

Назад до Клеми та роз’єми для друкованих плат

Категорії

Область пошуку З’єднувачі для друкованих плат

Показати всі продукти даної категорії

З’єднувачі для друкованої плати від компанії Phoenix Contact пропонуються вам з інноваційними з’єднувальними технологіями. Розміри кроку від 2,5 до 15 мм та сила струму до 125 A дозволяють підібрати підходяще рішення для будь-якої конструкції пристрою.

Переваги

  • Універсальність завдяки вільному вибору технології з’єднання провідників
  • Довгий строк служби завдяки продуманим геометрії та поверхні контактів
  • Надійність з’єднання забезпечують інноваційні технології фіксації
  • Захист від неправильного включення завдяки системі кодування

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Сервіс

Матеріали для завантаження


З’єднувачі для друкованих плат із кроком 7,62 мм

Можливість створення індивідуальних шинних систем енергопостачання.


Дворядний міні-з’єднувач

Система з’єднувачів із пружинним з’єднанням push-in.


З’єднувач для друкованих плат SDC з однієї частини

З’єднувач для друкованих плат з однієї частини — зручний, економічний, компактний.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити