Електромонтажний матеріал для розподільних шаф

Надійно та впорядковано

Надійно та впорядковано

Легко та зручно — надійний монтаж компонентів у розподільній шафі та впорядкована прокладка кабелю.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Електромонтажний матеріал для розподільних шаф

Показати всі продукти даної категорії

Впорядкуйте вашу розподільну шафу: ми пропонуємо широкий асортимент електромонтажних матеріалів для розподільних шаф.

Переваги

  • Зручне використання завдяки функціональній конструкції розподільної шафи
  • Економія часу завдяки відповідним монтажним пристроям
  • Порядок в розподільній шафі завдяки каналам для прокладання монтажних проводів
  • Усе від одного виробника — завдяки широкому асортименту продукції

Монтаж: економія місця і часу

Електромонтажний матеріал  

Електромонтажний матеріал

Відповідні монтажні пристрої дозволяють надійно та швидко зафіксувати електричні з'єднання і компоненти.

Крім того, ви можете оптимально використовувати місце в розподільній шафі завдяки комбінуванню монтажного приладдя компанії Phoenix Contact.

Кабелепровід: забезпечення порядку

Кабелепроводи  

Кабелепроводи

Впорядкуйте вашу розподільну шафу за допомогою каналів для прокладання проводів

Запобіжні хомути фіксують кабелі, що прокладені ззовні. За допомогою пластмасових кабельних маркерів компанії Phoenix Contact можна швидко і просто зв'язати кабелі та дроти в джгути і прокласти їх через кабельні канали.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua/pxc/shopping_cart_page/!ut/p/z1/3Vdbj9JAFP4r-MBjmemVYuJDwQ0XgcCyKO1LM22nZKS3LW3Z5dVHffGfGGNijMbfUP6RU-hmAaU8rJjYZpLO5XzfuUxPcw7QwAxoHkrIHEXE95BD16om6VybhWxHYAdtuSvB8VjpwAnfaba7IngNNKAtsYPNCFstFOG5H94DVen3s4MIGUBls1lgmgugjrKpQ4wQZUIxihfbM2IBlZN5XqxL2dq3R63Wq1w6IpGDgZp-TD-lX9Of6efN-_RbJf1Bp18279Lvmw8VpjK65pjmpMVXoTDjWLrxwPamyH5YF4BW7N4OD088CjyHVym-flJgLIHJHyPyGLcQm5gkOKRMWaRC34rN6CWOEHGW3Qi73cPQnbyJ4xgHlu36Fs5p_SXJLvxACV3f4Lso33u8Pop0kDeP0TxDn3FQLLuD9ZI7KAlld7DsOSiVPQelsufgoOw5OCh7Dg5K_4mW_Sdzxf33DtKNOCRADe5MxjcZQk2yttY9pxpfPCjsAY0Ybm1lujVYo6K1XIe-k9WDjIy2BeTt7a2mAM30vSjTPcsCUoUrbFShi4hXhTlwWYXYi8L7LXJ_Totrrah-3pbnW4GC-nsSL_Spoo9mraly5go7tB1ICF6BqeeHLm1uJrtwZeG2pQaLDYNlTAsbjCALFoNYyWRYG0pYsO2GATnQgec0iE_UUEzfkC5KP4KXpecuS89flF68rPXiU63vFXaiLPuXUjZwXZnPBzOdrW-wsd4f9t75bujDoZgcDAYdYrAhQ_4IJgbJEewfqhoymiFdy4MrXlB7ybo5ZH5_9ZVnvwBY4bcz/dz/d5/L0lJSklKQ2dwUkEhIS9JRGpBQUF4QUFFUkNwcVlxLzRObEdRb1lwTWhUalVFZyEvWjZfMkcxMDFINDFNRzhJNjBRUUFIMFMzSEJHODEvWjdfMkcxMDFINDFNRzhJNjBRUUFIMFMzSEJHTzMvdGFyZ2V0Vmlldy9yZXZpZXc!/

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити