Список продукції: збірні шини для нейтральних провідників

Фільтр

6 зб.

Шина нейтрали - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN VDE 0611-4: 1991-02, mатериал: Медь, оцинкованный, длина: 1000 мм, цвет: cеребристый

Шина нейтрали - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN VDE 0611-4: 1991-02, mатериал: Медь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

Шина нейтрали - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Шина нейтрали, ширина: 6 мм, высота: 6 мм, mатериал: Медь, оцинкованный, длина: 1000 мм, цвет: cеребристый

Шина для выравнивания потенциалов - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Эквипотенциальная монтажная рейка, со шлицованным 6.3/2.8 мм плоским штекером, макс. 40 A, латунный, оцинкованный, длина: 1 м

Шина нейтрали - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Угловая шина для крепления соединителя сборной шины C-NBB

Соединительный элемент - C-NBB - 3062883

Соединитель для крепления сборной шины при помощи угловой шины NLS 3/10 AV 134/134

6 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити