Список продукції: комплекти обладнання для заряджання

Фільтр

4 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новинка

Набор - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Комплект зарядки HOME для самостоятельной сборки зарядной станции для начинающих, Тип 2, 1x Зарядный кабель перем. тока с зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком и держателем (положение парковки), Зарядный контроллер перем. тока Basic, сконфигурированный, 1-канальный RCM, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай C, 4 кВт, 16 A, 230 В AC, кабель: 5 м

новинка

Набор - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Комплект зарядки HOME для самостоятельной сборки зарядной станции для начинающих, Тип 2, 1x Инфраструктурная зарядная розетка перем. тока, механизм блокировки 12 В, самозакрывающаяся крышка IP54, Зарядный контроллер перем. тока Basic, сконфигурированный, 1-канальный RCM, Встроенная функция разблокировки для отделения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай B, 11 кВт, 16 A, 400 В AC, кабель: 0,7 м

новинка

Набор - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

Комплект зарядки TWIN для самостоятельной сборки зарядной станции для начинающих, Тип 2, 2x Зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером, один конец без разъема, защитными колпачками, фиксаторами (стоянки), Зарядный контроллер AC Advanced, 2-канальный RCM, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай C, 22 кВт, 32 A, 400 В AC, кабель: 5 м

новинка

Набор - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Комплект зарядки TWIN для самостоятельной сборки зарядной станции для начинающих, Тип 2, 2x Инфраструктурная зарядная розетка переменного тока, механизмы блокировки 12 В, самозакрывающиеся крышки IP54, Зарядный контроллер AC Advanced, 2-канальный RCM, Отдельный модуль с функцией разблокировки механизма фиксации для отсоединения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай B, 22 кВт, 32 A, 400 В AC, кабель: 0,7 м

4 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити