Список продукції для керування двигунами

Фільтр

6 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_MEASUREMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Управление двигателем - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

Электронный блок управления двигателем, для работы с внешним трансформатором тока - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и установки, обеспечивающее оптимальную защиту для всех классов мощности. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Управление двигателем - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

Электронный блок управления двигателем, для работы с внешним трансформатором тока - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и установки, обеспечивающее оптимальную защиту для всех классов мощности. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Управление двигателем - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Электронный блок управления двигателем, со встроенным трансформатором тока на ток до 16 А - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и другого оборудования, обеспечивающее оптимальную защиту. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Управление двигателем - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Электронный блок управления двигателем, со встроенным трансформатором тока на ток до 16 А - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и другого оборудования, обеспечивающее оптимальную защиту. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Управление двигателем - EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS - 2908603

Электронная система управления двигателем и машиной при эксплуатации от внешнего преобразователя тока (160 A) - точные замеры электроэнергии и активной мощности электродвигателей, машин или других 3-фазных потребителей. Произвольная настройка пороговых значений коммутации и сигнализации.

Управление двигателем - EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS - 2908602

Электронная система управления двигателем и машиной при эксплуатации от внешнего преобразователя тока (90 A) - точные замеры электроэнергии и активной мощности электродвигателей, машин или других 3-фазных потребителей. Произвольная настройка пороговых значений коммутации и сигнализации.

6 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити