Список продукції: маркувальні матеріали для пристрою PLOTTER

Фільтр

735 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

  • Інші функції
    Закрити

    Цвет



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Планка Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного поля: 4,98 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 6/BU:UNPRINTED - 0812735

Планка Zack, Полоса, синий, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 6/BU-100:UNBEDRUCKT - 5061523

Планка Zack, Полоса, синий, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 6/GN-100:UNBEDRUCKT - 5061484

Планка Zack, Полоса, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT - 0800190

Планка Zack, Полоса, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 10,5 мм

Планка Zack - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, B-стержень, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 25 мм, размер маркировочного поля: 25 х 10 мм

Планка Zack - ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,3 мм, размер маркировочного поля: 10,5 x 8,3 мм

Планка Zack - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - 0803447

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 x 6 мм

Маркировочный лист Zack, плоский - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 4,5 мм

735 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити