Список продукції: аксесуари для класичних реле безпеки

Фільтр

55 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Категория

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Функция

Реле безопасности - PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963802

Реле безопасности для аварийного останова и защитной двери до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальный режим работы, 4 цепи активации, US = 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы

Реле безопасности - PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963954

Реле безопасности для аварийного останова и защитной двери до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальный режим работы, 4 цепи активации, US = 24 В AC/DC, вставная пружинная клемма

Реле безопасности - PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901430

Реле безопасности для контроля авар. останова и управления защитной дверцей до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от применения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканал. режим, 3 цепи активации, номинальн. входное напр. 230 В AC/DC, вставные винтовые клеммы

Реле безопасности - PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901431

Предохр. реле для контроля аварийн. останова и защит. дверцы до SIL 1, SIL CL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, SIL CL 3, кат. 4, PL e, одноканальн. режим работы, 3 цепи активации, номин. напряж. на входе 230 В AC/DC, втычная пружин. клемма

Реле безопасности - PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963750

Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 2 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы

Реле безопасности - PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963938

Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 2 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма

Реле безопасности - PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963763

Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 3 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы

Реле безопасности - PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963941

Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 3 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма

Реле безопасности - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900525

Реле безопасности для контроля аварийного останова и управления защитной дверцей до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, одно- или двухканальный режим, 2 цепи активации, входное напряжение 24 В AC/DC, вставные винтовые клеммы

Реле безопасности - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900526

Реле безопасности для контроля аварийного останова и защит. дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальн. режим работы, 2 цепи активации, номин. напряжение на входе: 24 В AC/DC, втычная пружин. клемма

55 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити